Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 10.7 Ω
Rendimento, max.: ηmax 70 %
Velocità a vuoto fino a: n0 37500 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.86 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.031 A
Coppia di stallo fino a: MH 3.34 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.021 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 1.89 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 3183 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.314 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 3 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.333 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 11353 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 107 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 2.5 ms
Inerzia del rotore: J 0.0285 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 1592 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 11.2 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 55.2 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 3.5 s
Costante di tempo termiche: τw2 112 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 5.2 g
Velocità fino a: nmax. 90000 min⁻¹
Diametro: Ø 8 mm
Lunghezza: L 24.1 mm
Serie 0824 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver