Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 21.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax 69 %
Velocità a vuoto fino a: n0 13500 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.591 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0083 A
Coppia di stallo fino a: MH 1.13 mNm
Costante di velocità: kn 2320 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.431 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 4.12 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.243 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 11900 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 217 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 6.5 ms
Inerzia del rotore: J 0.052 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 219 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 26 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 72 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 63 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 11 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 5.5 s
Costante di tempo termiche: τw2 128.8 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 110 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Massa: 4.5 g
Velocità fino a: nmax. 16000 min⁻¹
Diametro: Ø 8 mm
Lunghezza: L 15.9 mm
Serie 0816 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information