Riduttori a stadi
08/3 650:1
Senza gioco angolare
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
6 ... 9
Coppia fino a:
15 mNm
Coppia intermittente fino a:
25 mNm
Rapporto di riduzione:
120 ... 1518
Diametro:
8 mm
Lunghezza:
18.8 ... 24.2 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
08/3 650:1
08/3 120:1
08/3 1518:1
08/3 279:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Riduttori a stadi a gioco zero
Costruzione interamente in acciaio
Riduttori precaricati
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori a stadi
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
650.4267780687534
Velocità all'entrata, permanente, max.:
8000 min⁻¹
Massa:
5.3 g
Diametro riduttori:
Ø
8 mm
Lunghezza:
L
22.4 mm