Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori a stadi
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 119.46614291058735
Velocità all'entrata, permanente, max.: 8000 min⁻¹
Massa: 4.5 g
Diametro: Ø 8 mm
Lunghezza: L 18.8 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information