Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori a stadi
Rendimento, max.: ηmax. 81 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 51.19977553310887
Velocità all'entrata, permanente, max.: 8000 min⁻¹
Massa: 3.8 g
Diametro riduttori: Ø 8 mm
Lunghezza: L 17 mm