Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Numero di stadi: 2
Rapporto di riduzione: 4
Coppia in servizio permanente, max.: 15 mNm
Coppia intermittente, max.: 25 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max.: 8000 min⁻¹
Rendimento, max.: 94 %
Gioco angolare tipico, senza carico: 5 °
Lunghezza senza motore L2: 12 mm
Massa senza motore, ca.: 3.2 g
Temperature di funzionamento: -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa: metallo
Materiale degli ingranaggi: metallo

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information