Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Microriduttori planetari
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 60 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 25.0
Velocità all'entrata, permanente, max.: 15000 min⁻¹
Massa: 1.24 g
Diametro riduttori: Ø 5.8 mm
Lunghezza: L 11 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information