Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 60.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax 50 %
Velocità a vuoto fino a: n0 37300 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.3 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.018 A
Coppia di stallo fino a: MH 0.551 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.011 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 1.02 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 3386 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.295 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 2.82 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.355 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 72289 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 192 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 7.2 ms
Inerzia del rotore: J 0.0095 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 580 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 13.2 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 84.3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 1.1 s
Costante di tempo termiche: τw2 89 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 2.5 g
Velocità fino a: nmax. 100000 min⁻¹

Operating Area

0620K012B
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

0620K012B
Serie 0620 ... B

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver