Micromotori C.C.
0615C4.5S
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 1.5 ... 4.5 V
- Coppia nominale fino a:
- 0.172 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 20300 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 0.245 mNm
- Diametro:
- 6 mm
- Lunghezza:
- 15 mm
Vantaggi
- Magneti ad alte prestazioni
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Bassa corrente e tensione di avviamento
- Design estremamente compatto e leggero
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER S/G | |
| Tensione nominale: | UN | 4.5 V |
| Resistenze termiche: | R | 37.7 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 50 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 20100 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 0.152 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0102 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 0.214 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 4870 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.205 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 1.96 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.51 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 93700 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 95 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 10 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.01 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 213 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 34 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 80.5 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 74 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 56 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 2.6 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 59.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 54 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 41 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, rivestito nero | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 85 °C | |
| Massa: | 2 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 24000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 6 mm |
| Lunghezza: | L | 15 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information