Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER S/G
Tensione nominale: UN 3 V
Resistenze termiche: R 16.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax 51 %
Velocità a vuoto fino a: n0 20300 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.156 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0154 A
Coppia di stallo fino a: MH 0.221 mNm
Costante di velocità: kn 7350 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.136 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 1.3 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.769 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 91500 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 39 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 10 ms
Inerzia del rotore: J 0.01 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 221 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 34 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 80.5 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 74 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 56 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 2.6 s
Costante di tempo termiche: τw2 59.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 54 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 41 s
Materiale della carcassa: acciaio, rivestito nero
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 85 °C
Massa: 2 g
Velocità fino a: nmax. 24000 min⁻¹
Serie 0615 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information