06/1 64:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 6
Coppia fino a:
25 mNm
Coppia intermittente fino a:
35 mNm
Rapporto di riduzione:
4 ... 4096
Diametro:
6 mm
Lunghezza:
9.2 ... 22.7 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
06/1 256:1
06/1 16:1
06/1 1024:1
06/1 4096:1
06/1 64:1
06/1 4:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
70 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
64.0
Velocità all'entrata, permanente, max.:
8000 min⁻¹
Massa:
3.4 g
Diametro riduttori:
Ø
6 mm
Lunghezza:
L
14.6 mm