06/1 4096:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 6
Coppia fino a:
25 mNm
Coppia intermittente fino a:
35 mNm
Rapporto di riduzione:
4 ... 4096
Diametro:
6 mm
Lunghezza:
9.2 ... 22.7 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
06/1 256:1
06/1 16:1
06/1 1024:1
06/1 4096:1
06/1 64:1
06/1 4:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
48 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
4096.0
Velocità all'entrata, permanente, max.:
8000 min⁻¹
Massa:
5 g
Diametro riduttori:
Ø
6 mm
Lunghezza:
L
22.7 mm
File CAD 3D
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germania
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
Cina
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
Francia
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
Paesi Bassi