Servomotori C.C. brushless
0515C006B
Tecnologia 2-poli, senza sensori
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 6 V
- Coppia nominale fino a:
- 0.084 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 43000 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 0.4 mNm
- Diametro:
- 5 mm
- Lunghezza:
- 14.6 mm
Vantaggi
- Design estremamente compatto. Diametri compresi tra 3 mm e 5 mm
- Per applicazioni nelle quali lo spazio è molto limitato
- Design a 2 poli con velocità da medie ad alte
- Disponibili riduttori altamente compatti
- Disponibili elettroniche di controllo velocità
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B-Micro | |
| Tensione nominale: | UN | 6 V |
| Resistenze termiche: | R | 16.1 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 39 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 43000 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 0.084 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.056 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 0.4 mNm |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 0.033 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 8282 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.121 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 1.15 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.867 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 115600 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 140 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 2.4 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.002 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 1983 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 21 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 140 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 1.9 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 89 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 80 °C | |
| Massa: | 1.6 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 77000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 5 mm |
| Lunghezza: | L | 14.6 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information