Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Microriduttori planetari
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 60 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 125.0
Velocità all'entrata, permanente, max.: 15000 min⁻¹
Massa: 0.18 g
Diametro riduttori: Ø 3.4 mm
Lunghezza: L 6 mm

Download

3D-CAD Files
Technical Information