Servomotori C.C. brushless
0308H003B
Tecnologia 2-poli, senza sensori
Codice articolo: 0308.80004
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 3 V
- Coppia nominale fino a:
- 0.013 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 61000 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 0.026 mNm
- Diametro:
- 3 mm
- Lunghezza:
- 8.4 mm
Vantaggi
- Design estremamente compatto. Diametri compresi tra 3 mm e 5 mm
- Per applicazioni nelle quali lo spazio è molto limitato
- Design a 2 poli con velocità da medie ad alte
- Disponibili riduttori altamente compatti
- Disponibili elettroniche di controllo velocità
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B-Micro | |
| Tensione nominale: | UN | 3 V |
| Resistenze termiche: | R | 34 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 20 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 61000 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 0.013 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.027 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 0.026 mNm |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 0.00177 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 29800 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.033 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 0.32 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 3.12 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 3200000 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 60 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 7 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.0002 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 1323 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 60 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 300 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 0.5 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 45 s |
| Materiale della carcassa: | lega in nichel | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 60 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 60 °C | |
| Massa: | 0.35 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 96000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 3 mm |
| Lunghezza: | L | 8.4 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information