Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER B-Micro
Tensione nominale: UN 3 V
Resistenze termiche: R 34 Ω
Rendimento, max.: ηmax 20 %
Velocità a vuoto fino a: n0 61000 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 0.013 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.027 A
Coppia di stallo fino a: MH 0.026 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.00177 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 29800 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.033 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 0.32 mNm/A
Costante di corrente: kI 3.12 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 3200000 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 60 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 7 ms
Inerzia del rotore: J 0.0002 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 1323 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 60 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 300 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 0.5 s
Costante di tempo termiche: τw2 45 s
Materiale della carcassa: lega in nichel
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 60 °C
– rotore max. ammissibile: 60 °C
Massa: 0.35 g
Velocità fino a: nmax. 96000 min⁻¹
Diametro: Ø 3 mm
Lunghezza: L 8.4 mm
Serie 0308 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information