Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension d'alimentation pour l'électronique: UP 6 ... 50 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur: Umot 0 ... 50 V DC
Fréquence de commutation PWM: fPWM 96 kHz
Rendement de l‘électronique: η 95 %
Courant de sortie en régime permanent max.: Icont 4 A
Courant de pointe à la sortie max.: Imax 8 A
Courant de repos pour le système: lel 0.1 A
Température d'utilisation: -25 ... 60 °C
Masse: 14 g
Serie SC 5004 P

Download

3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers

Declarations of Conformity

EG-00040-001 - SC5004P, SC5008S

Declarations of Incorporation

EG-00041-001 - SC5004P, SC5008S