Contrôleurs de vitesse
SC 2402 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
Particularités clés
- Tension d'alimentation:
- 5 ... 24 V DC
- Courant de sortie en régime permanent max.:
- 2 A
- Courant de pointe à la sortie max.:
- 4 A
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Modèle compact
- Reconfigurable avec flexibilité
- Câblage minimal requis
- Paramétrable avec le logiciel « FAULHABER Motion Manager » et un adaptateur d‘interface USB
- Nombreux accessoires
| Catégorie de produit: | Contrôleurs de vitesse | |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation, min.: | UP | 5 V DC |
| Tension d'alimentation, max.: | UP | 24 V DC |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: | 0 V DC | |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: | 24 V DC | |
| Fréquence de commutation PWM: | f | 96 kHz |
| Rendement de l‘électronique: | η | 95 % |
| Courant de sortie en régime permanent max.: | Icont | 2 A |
| Courant de pointe à la sortie max.: | Imax | 4 A |
| Courant de repos pour le système: | 0.03 A | |
| Température d'utilisation, min.: | -25 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 60 °C | |
| Masse: | 14 g |
Download
3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration
EG-00039_DE.pdf
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers
Declarations of Conformity
EG-00038-001 - SC2402P, SC2804S
Declarations of Incorporation
EG-00039-001 - SC2402P, SC2804S