Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Contrôleurs de vitesse
Tension d'alimentation, min.: UP 4 V DC
Tension d'alimentation, max.: UP 18 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: 1.8 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: 18 V DC
Fréquence de commutation PWM: f 96 kHz
Rendement de l‘électronique: η 95 %
Courant de sortie en régime permanent max.: Icont 1 A
Courant de pointe à la sortie max.: Imax 2 A
Courant de repos pour le système: 0.018 A
Matériau du boîtier: Polymere thermoplastische
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 60 °C
Masse: 10 g
Serie SC 1801 F

Download

3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers

Declarations of Conformity

EG-00036-001 - SC1801F, SC1801P, SC1801S

Declarations of Incorporation

EG-00037-001 - SC1801F, SC1801P, SC1801S