Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Produits

Filtre

284 résultats trouvés
Serie 0308 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles, sans capteurs
Diamètre Ø 3 mm
Longueur L 8.4 mm
Tension nominale UN 3 V
Vitesse jusqu'à nmax 96000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 18 µNm
Puissance continue jusqu’à PD 0.065 W
Serie 03B
Microréducteurs planétaires
Micro Planetary Gearheads
Diamètre Ø 3.4 mm
Rapport de reduction i 25 ... 125
Couple permanent MD 0.28 ... 0.88 mNm
Serie 0515 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles, sans capteurs
Diamètre Ø 5 mm
Longueur L 14.6 mm
Tension nominale UN 6 V
Vitesse jusqu'à nmax 77000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.13 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 0.44 W
Serie 06/1
Réducteurs planétaires
Diamètre Ø 6 mm
Rapport de reduction i 4 ... 4096
Couple permanent MD 25 mNm
Serie 0615 ... S
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 6 mm
Longueur L 15 mm
Tension nominale UN 1.5 ... 4.5 V
Vitesse jusqu'à nmax 24000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.172 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 0.578 W
Serie 0620 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 6 mm
Longueur L 20 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 100000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.36 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 1.7 W
Serie 06A
Microréducteurs planétaires
Diamètre Ø 5.8 mm
Rapport de reduction i 25 ... 125
Couple permanent MD 1.2 ... 6 mNm
Serie 06L ... HL
Actuateurs linéaires
charge élevée
Actuateurs linéaires Ø 6 mm
Force axiale en régime continu, moy. Fmax 15 ... 25 N
Rapport de reduction i 64 ... 1024
Serie 06L ... SL
Actuateurs linéaires
charge standard
Actuateurs linéaires Ø 6 mm
Force axiale en régime continu, moy. Fmax 3 ... 12 N
Rapport de reduction i 4 ... 1024
Serie 08/1
Réducteurs planétaires
Diamètre Ø 8 mm
Rapport de reduction i 4 ... 4096
Couple permanent MD 60 mNm
Diamètre Ø 8 mm
Rapport de reduction i 4 ... 1518
Couple permanent MD 15 mNm
Serie 08/3
Réducteurs à étages
Sans jeu angulaire
Diamètre Ø 8 mm
Rapport de reduction i 120 ... 1518
Couple permanent MD 15 mNm
Serie 0816 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 8 mm
Longueur L 15.9 mm
Tension nominale UN 3 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 16000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.6 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 1.24 W
Serie 0824 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 8 mm
Longueur L 24.1 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 90000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 1.1 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 5.8 W
Serie 08L ... HL
Actuateurs linéaires
charge élevée
Actuateurs linéaires Ø 8 mm
Force axiale en régime continu, moy. Fmax 27 ... 40 N
Rapport de reduction i 64 ... 1024
Serie 08L ... SL
Actuateurs linéaires
charge standard
Actuateurs linéaires Ø 8 mm
Force axiale en régime continu, moy. Fmax 4 ... 23 N
Rapport de reduction i 4 ... 1024
Serie 10/1
Réducteurs planétaires
Diamètre Ø 10 mm
Rapport de reduction i 4 ... 4096
Couple permanent MD 5 ... 100 mNm
Serie 1016 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 10 mm
Longueur L 15.9 mm
Tension nominale UN 3 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 16000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.94 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 1.96 W
Serie 1024 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 10 mm
Longueur L 23.9 mm
Tension nominale UN 3 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 15000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 1.7 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 3.34 W
Serie 1028 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 10 mm
Longueur L 28.1 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 79000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 2.2 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 8.7 W
Serie 10L ... HL
Actuateurs linéaires
charge élevée
Actuateurs linéaires Ø 10 mm
Force axiale en régime continu, moy. Fmax 100 ... 200 N
Rapport de reduction i 64 ... 1024
Serie 10L ... SL
Actuateurs linéaires
charge standard
Actuateurs linéaires Ø 10 mm
Force axiale en régime continu, moy. Fmax 5 ... 40 N
Rapport de reduction i 4 ... 1024