Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Codeurs
Principe de fonctionnement: Codeurs optiques
Tension d’alimentation, min.: 2.7 V
Tension d’alimentation, max.: 3.3 V
Nombre d‘impulsions par tour: N 50
Consommation moyenne: IDD 8.5 mA
Température d'utilisation: T -30 °C
Température d'utilisation, max.: T 85 °C
0816K003SR K2565 + PA2-50
0615N1.5S K1655 + PA2-50
0620K006B K1719 + PA2-50
Serie PA2-50

Download

Matrice d'accessoires
Informations techniques

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors