PA2-100
2 canaux, 100 impulsions par tour
Particularités clés
Canaux de codeur:
2
Température d'utilisation:
-25 ... 85 °C
Plus de détails sur le produit
Variantes
PA2-100
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Très compact
Qualité du signal et précision élevées
Valeurs
Dessin dimensionnel
Options
Téléchargements
Catégorie de produit:
Codeurs
Principe de fonctionnement:
Codeurs optiques
Tension d’alimentation, min.:
2.7 V
Tension d’alimentation, max.:
3.3 V
Nombre d‘impulsions par tour:
N
100
Consommation moyenne:
I
DD
8 mA
Température d'utilisation:
T
-25 °C
Température d'utilisation, max.:
T
85 °C
Download
Matrice d'accessoires
DE
EN
FR
JP
CN
Fiche technique
DE
EN
FR
JP
CN
Informations techniques
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 144 - Quadraturschnittstelle
DE
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
EN
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors