Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Stepper Controllers
Tension d'alimentation, min.: UP 9 V DC
Tension d'alimentation, max.: UP 36 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: 10 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: 36 V DC
Courant de sortie en régime permanent max.: Icont 1.1 A
Courant de pointe à la sortie max.: Imax 1.6 A
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 70 °C
Masse: 22 g
Serie MCST 3601

Download

Matrice d'accessoires
Firmware Manual
Quick Start Manual
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 016 - MCST3601 – stallGuard2TM
AN 017 - MCST3601 – coolStepTM
AN 018 - MCST3601 – Reference Search
AN 019 - MCST3601 – Encoder