Stepper Controllers
MCST 3601
avec interface USB et entrées programmables
Particularités clés
- Tension d'alimentation:
- 9 ... 36 V DC
- Courant de sortie en régime permanent max.:
- 1.1 A
- Interface:
- USB 2.0
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Entrées et sorties multiples pour un codeur ou des capteurs externes
- Modes de recherche de références intégrés
- Câblage minimal requis
- Paramétrage avec le logiciel « TMCL-IDE » via une interface USB
- Mise en service facile
| Catégorie de produit: | Stepper Controllers | |
|---|---|---|
| Tension d'alimentation, min.: | UP | 9 V DC |
| Tension d'alimentation, max.: | UP | 36 V DC |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: | 10 V DC | |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: | 36 V DC | |
| Courant de sortie en régime permanent max.: | Icont | 1.1 A |
| Courant de pointe à la sortie max.: | Imax | 1.6 A |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 70 °C | |
| Masse: | 22 g |
Download
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Firmware Manual
Quick Start Manual
IDE and example files
Informations techniques
Technical Manual
Application note
AN 016 - MCST3601 – stallGuard2TM
AN 017 - MCST3601 – coolStepTM
AN 018 - MCST3601 – Reference Search
AN 019 - MCST3601 – Encoder