Servomoteurs C.C. linéaires
LM 2070-220-11
avec capteurs à effet Hall analogiques
Particularités clés
- Force en régime continu jusqu'à:
- 9.2 N
- Déplacement:
- 40 ... 220 mm
- Largeur:
- 20 mm
- Hauteur:
- 27.4 mm
- Longueur:
- 74 mm
Avantages
- Dynamique élevée
- Excellent rapport puissance/volume
- Aucune force résiduelle
- Boîtier en métal amagnétique
- Construction compacte et robuste
- Ne nécessite pas de lubrification
- Installation et configuration simple
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. linéaires | |
|---|---|---|
| Constante FEM: | kE | 9.5 V/m/s |
| Inductance de phase: | L | 1125 µH |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 3.1 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 9.3 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 30 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 1200 s |
| Matériau du boîtier: | acier amagnétique | |
| Température d'utilisation, min.: | -20 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 125 °C | |
| Masse du slider: | 260 g | |
| Masse total: | 398 g | |
| Longueur: | L | 74 mm |
Operating Area
Profil du positionnement trapézoïdal: (t1 = t2 = t3)
Déplacement: 40 mm
Coefficient de friction: 0,2
Angle d'inclinaison: 0°
Temps d'arrêt: 0,1 s
Charge:
ll permet de connaître la charge max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une force extérieure de 0 N.
Force extérieur:
Il permet de connaître la force extérieure max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une charge de:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors