Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. linéaires
Constante FEM: kE 10.16 V/m/s
Inductance de phase: L 1649 µH
Résistance thermique Rth1: Rth1 1.97 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 12.5 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 12.2 s
Constantes de temps thermiques: τw2 789 s
Matériau du boîtier: acier amagnétique
Température d'utilisation, min.: -20 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Masse du slider: 35 g
Masse total: 124 g
Longueur: L 85.5 mm

Operating Area

LM 1483-020-12
Profil du positionnement trapézoïdal: (t1 = t2 = t3)
Déplacement: 20 mm
Coefficient de friction: 0,2
Angle d'inclinaison: 0°
Temps d'arrêt: 0,1 s
Charge:
ll permet de connaître la charge max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une force extérieure de 0 N.
Force extérieur:
Il permet de connaître la force extérieure max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une charge de:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......
Serie LM 1483 ... 12

Download

3D-CAD Files
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors