Servomoteurs C.C. linéaires
LM 1247-060-11
avec capteurs à effet Hall analogiques
Particularités clés
| Force en régime continu jusqu'à: | Fe max | 3.6 N |
|---|---|---|
| Déplacement: | Smax | 60 mm |
| Largeur: | W | 12.5 mm |
| Hauteur: | H | 19.1 mm |
| Longueur: | L | 49.4 mm |
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Dynamique élevée
- Excellent rapport puissance/volume
- Aucune force résiduelle
- Boîtier en métal amagnétique
- Construction compacte et robuste
- Ne nécessite pas de lubrification
- Installation et configuration simple
| Force en régime continu: | Fe max. | 3.6 N |
|---|---|---|
| Force de pointe: | Fp max. | 10.5 N |
| Courant en régime continu: | Ie max. | 0.55 A |
| Courant de pointe: | Ip max. | 1.64 A |
| Constante FEM: | kE | 5.25 V/m/s |
| Constante de force: | kF | 6.43 N/A |
| Résistance de phase: | R | 13.17 Ω |
| Inductance de phase: | L | 820 µH |
| Résistances thermiques: | Rth1 /Rth2 | 3.2 / 20 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 /τw2 | 11 / 624 s |
| Température d'utilisation: | -20 ... 125 °C | |
| Pas magnétique: | τm | 18 mm |
| Paliers: | polymère | |
| Matériau du boîtier: | acier amagnétique | |
| Sens du mouvement: | réversible électroniquement | |
| Déplacement: | S max. | 60 mm |
| Répétabilité: | σr | 40 µm |
| Précision: | σa | 160 µm |
| Accélération: | ae max. | 122.9 m/s² |
| Vitesse: | ve max. | 2.7 m/s |
| Longueur slider: | L1 | 127 mm |
| Masse du slider: | mm | 29 g |
| Masse total: | mt | 68 g |
Operating Area
Profil du positionnement trapézoïdal: (t1 = t2 = t3)
Déplacement: 20 mm
Coefficient de friction: 0,2
Angle d'inclinaison: 0°
Temps d'arrêt : 0,1 s
Charge:
ll permet de connaître la charge max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une force extérieure de 0 N.
Force extérieur:
Il permet de connaître la force extérieure max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une charge de:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors