Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Force en régime continu: Fe max. 3.6 N
Force de pointe: Fp max. 10.5 N
Courant en régime continu: Ie max. 0.55 A
Courant de pointe: Ip max. 1.64 A
Constante FEM: kE 5.25 V/m/s
Constante de force: kF 6.43 N/A
Résistance de phase: R 13.17 Ω
Inductance de phase: L 820 µH
Résistances thermiques: Rth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 /τw2 11 / 624 s
Température d'utilisation: -20 ... 125 °C
Pas magnétique: τm 18 mm
Paliers: polymère
Matériau du boîtier: acier amagnétique
Sens du mouvement: réversible électroniquement
Déplacement: S max. 40 mm
Répétabilité: σr 80 µm
Précision: σa 220 µm
Accélération: ae max. 142.5 m/s²
Vitesse: ve max. 2.4 m/s
Longueur slider: L1 109 mm
Masse du slider: mm 25 g
Masse total: mt 64 g

Operating Area

LM 1247-020-12
Profil du positionnement trapézoïdal: (t1 = t2 = t3)
Déplacement: 20 mm
Coefficient de friction: 0,2
Angle d'inclinaison: 0°
Temps d'arrêt : 0,1 s
Charge:
ll permet de connaître la charge max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une force extérieure de 0 N.
Force extérieur:
Il permet de connaître la force extérieure max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une charge de:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......
Serie LM 1247 ... 12

Download

3D-CAD Files
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors