Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre d‘impulsions par tour: N 64
Gamme de fréquence, jusqu’à: f 32 kHz
Nombre de signaux de sortie (forme carrée): 2+1 Index et sorties complémentaires
Tension d’alimentation: UDD 3 ... 3.6 V
Consommation moyenne: IDD 26 mA
Largeur d’impulsion: P0 90 ± 25 °e
Déphasage des signaux entre canal A et B: Φ 90 ± 25 °e
Inertie du disque: J 0.03 gcm²
Température d'utilisation: -40 ... 100 °C
Précision, typ.: 0.3 °m
Répétabilité, typ: 0.05 °m
Hystérésis: 0.08 °m
Espacement des fronts, min.: 125 ns
Masse, typ.: 3.9 g
1627U003SXR + IEX3-16L
IEX3-16L
Serie IEX3-4096 L

Download

Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual