New
Ignorer la galerie d'images
Start Drive Calculator
Codeurs
IEX3-128
3 canaux, 16 - 4096 impulsions par tour
Particularités clés
Canaux de codeur:
3
Température d'utilisation:
-40 ... 100 °C
Plus de détails sur le produit
Variantes
IEX3-64
IEX3-2048
IEX3-128
IEX3-4096
IEX3-16
IEX3-512
IEX3-32
IEX3-256
IEX3-1024
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Sortie d'index
Très compact
Qualité du signal et précision élevées
Différentes résolutions
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Codeurs
Principe de fonctionnement:
Codeurs magnétiques
Tension d’alimentation, min.:
3 V
, 4.5 V
Tension d’alimentation, max.:
3.6 V
, 5.5 V
Nombre d‘impulsions par tour:
N
128
Consommation moyenne:
I
DD
25 mA
Hystérésis:
0.08 °m
Température d'utilisation:
T
-40 °C
Température d'utilisation, max.:
T
100 °C
Masse:
3.9 g
Download
Matrice d'accessoires