Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Codeurs
Principe de fonctionnement: Codeurs magnétiques
Tension d’alimentation, min.: 3 V, 4.5 V
Tension d’alimentation, max.: 3.6 V, 5.5 V
Nombre d‘impulsions par tour: N 1024
Consommation moyenne: IDD 26 mA
Hystérésis: 0.08 °m
Température d'utilisation: T -40 °C
Température d'utilisation, max.: T 100 °C
Masse: 3.9 g
1627U003SXR + IEX3-16L
Serie IEX3-4096 L

Download

Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual