Codeurs
IERS3-250
3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
Particularités clés
- Canaux de codeur:
- 3
- Température d'utilisation:
- -20 ... 85 °C
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Sortie d'index
- Très compact
- Qualité du signal et précision élevées
- Différentes résolutions
| Catégorie de produit: | Codeurs | |
|---|---|---|
| Principe de fonctionnement: | Codeurs optiques | |
| Tension d’alimentation, min.: | 4.5 V | |
| Tension d’alimentation, max.: | 5.5 V | |
| Nombre d‘impulsions par tour: | N | 250 |
| Consommation moyenne: | IDD | 17 mA |
| Hystérésis: | 0.05 °m | |
| Température d'utilisation: | T | -20 °C |
| Température d'utilisation, max.: | T | 85 °C |
| Masse: | 8 g |
Download
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders