Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre d‘impulsions par tour: N 512
Gamme de fréquence, jusqu’à: f 125 kHz
Nombre de signaux de sortie (forme carrée): 2+1 Index et sorties complémentaires
Tension d’alimentation: UDD 4.5 ... 5.5 V
Consommation moyenne: IDD 45 mA
Largeur d’impulsion: P0 90 ± 20 °e
Déphasage des signaux entre canal A et B: Φ 90 ± 20 °e
Inertie du disque: J 1.33 gcm²
Température d'utilisation: -40 ... 100 °C
Précision, typ.: 0.1 °m
Répétabilité, typ: 0.007 °m
Hystérésis: 0.001 °m
Espacement des fronts, min.: 62.5 ns
Masse, typ.: 16.8 g

Download

3D-CAD Files
Informations techniques