Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Codeurs
Principe de fonctionnement: Codeurs optiques
Tension d’alimentation, min.: 4.5 V
Tension d’alimentation, max.: 5.5 V
Nombre d‘impulsions par tour: N 4096
Consommation moyenne: IDD 45 mA
Hystérésis: 0.001 °m
Température d'utilisation: T -40 °C
Température d'utilisation, max.: T 100 °C
Masse: 16.8 g

Download

3D-CAD Files
Informations techniques