Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Codeurs
Principe de fonctionnement: Codeurs optiques
Tension d’alimentation, min.: 4.5 V
Tension d’alimentation, max.: 5.5 V
Nombre d‘impulsions par tour: N 2048
Consommation moyenne: IDD 27 mA
Hystérésis: 0.05 °m
Température d'utilisation: T -40 °C
Température d'utilisation, max.: T 85 °C
Masse: 13.5 g
2214S006BXTH + IER3-1000
3863H012CR 2016 + IER3-1000
3242G012BX4 + IER3-1000
2342S006CR + IER3-1000
2237S006CXR + IER3-1000
2232S006BX4 + IER3-1000
Serie IER3-10000

Download

Matrice d'accessoires
Informations techniques

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders