Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Codeurs
Principe de fonctionnement: Codeurs magnétiques
Tension d’alimentation, min.: 3 V
Tension d’alimentation, max.: 3.6 V
Nombre d‘impulsions par tour: N 64
Consommation moyenne: IDD 25 mA
Hystérésis: 0.08 °m
Température d'utilisation: T -40 °C
Température d'utilisation, max.: T 100 °C
Masse: 2.3 g
1218V003SXR K4585 + IEP3-16
AM15242R045055 + IEP3-16
AM10202R025001 + IEP3-16
1024K003SR K4180 + IEP3-16
Serie IEP3-4096

Download

Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders