Codeurs
IEP3-128
3 canaux, 16 - 4096 impulsions par tour
Particularités clés
- Canaux de codeur:
- 3
- Température d'utilisation:
- -40 ... 100 °C
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Résolutions maximales jusqu’à 10 000 impulsions par tour
- Résolutions personnalisées programmables librement
- Qualité du signal et précision élevées
- Supporte une tension d’alimentation de 3,3 V et 5 V
- Grande plage température
- Très compact
| Catégorie de produit: | Codeurs | |
|---|---|---|
| Principe de fonctionnement: | Codeurs magnétiques | |
| Tension d’alimentation, min.: | 3 V | |
| Tension d’alimentation, max.: | 3.6 V | |
| Nombre d‘impulsions par tour: | N | 128 |
| Consommation moyenne: | IDD | 25 mA |
| Hystérésis: | 0.08 °m | |
| Température d'utilisation: | T | -40 °C |
| Température d'utilisation, max.: | T | 100 °C |
| Masse: | 2.3 g |
Download
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders