Codeurs
IEM3-32
3 canaux, 32 - 1024 impulsions par tour
Particularités clés
- Canaux de codeur:
- 3
- Température d'utilisation:
- -30 ... 100 °C
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Codeur entièrement intégré pour moteurs C.C. sans balais des séries B, BHS et BHT
- Extrêmement compact, les codeurs n’allongent pas le moteur
- Sortie d'index
- Grande plage de résolutions
| Catégorie de produit: | Codeurs | |
|---|---|---|
| Principe de fonctionnement: | Codeurs magnétiques | |
| Tension d’alimentation, min.: | 4.5 V | |
| Tension d’alimentation, max.: | 5.5 V | |
| Nombre d‘impulsions par tour: | N | 32 |
| Consommation moyenne: | IDD | 16 mA |
| Température d'utilisation: | T | -30 °C |
| Température d'utilisation, max.: | T | 100 °C |
Download
3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors