Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Codeurs
Principe de fonctionnement: Codeurs magnétiques
Tension d’alimentation, min.: 4.5 V
Tension d’alimentation, max.: 5.5 V
Nombre d‘impulsions par tour: N 4096
Consommation moyenne: IDD 25 mA
Hystérésis: 0.35 °m
Température d'utilisation: T -40 °C
Température d'utilisation, max.: T 100 °C
Masse: 5 g
1724T003SR + IEH3-256L
1727U006CXR 123 + IEH3-256L
1336U006CXR 123 + IEH3-256L
Serie IEH3-4096L

Download

Informations techniques

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders