Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre d‘impulsions par tour: N 64
Gamme de fréquence, jusqu’à: f 20 Hz
Nombre de signaux de sortie (forme carrée): 2+1 Index et sorties complémentaires
Tension d’alimentation: UDD 4.5 ... 5.5 V
Consommation moyenne: IDD 25 mA
Largeur d’impulsion: P0 90 ± 45 °e
Déphasage des signaux entre canal A et B: Φ 90 ± 45 °e
Inertie du disque: J 1.57 gcm²
Température d'utilisation: -40 ... 100 °C
Précision, typ.: 0.5 °m
Répétabilité, typ: 0.08 °m
Hystérésis: 0.02 °m
Espacement des fronts, min.: 225 ns
Masse, typ.: 16.8 g
Serie IEF3-4096 L

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders