Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Codeurs
Principe de fonctionnement: Codeurs magnétiques
Tension d’alimentation, min.: 4.5 V
Tension d’alimentation, max.: 5.5 V
Nombre d‘impulsions par tour: N 512
Consommation moyenne: IDD 9.5 mA
Température d'utilisation: T -25 °C
Température d'utilisation, max.: T 85 °C
1727U006CXR 123 + IE2-64
1516T006SR + IE2-64
1336U006CXR 123 + IE2-64
1628T012B K313 + IE2-64
Serie IE2-1024

Download

Matrice d'accessoires
Informations techniques

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders