EFM 5008 S
Particularités clés
Plus de détails sur le produit
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Transfert de données en temps réel
Puissance optimale du signal sans interférence due au câble
Câbles système préassemblés - câblage rapide et facile, connexion sans erreur, solution de connexion innovante et rapide pour les appareils
Connexions simples et rapides avec différentes options de liaison
Connexion rapide des données entre appareils définis
Adaptateurs avec connecteurs enfichable ou à vis
Valeurs
Courbes caractéristiques
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Filtres électroniques
Operating temperature, min.:
-25 °C
Operating temperature, max.:
65 °C
Masse:
266 g
Operating Area
Fichier 3D-CAD
Download
3D-CAD Files
EN
Matrice d'accessoires