Moteurs pas à pas
DM66200H1R100001
Biphasé, 200 pas par tour
Particularités clés
- Couple de maintien (courant boosté):
- 581 mNm
- Pas angulaire:
- 1.8 °
- Diamètre:
- 66 mm
- Longueur:
- 24 mm
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Entraînement de positionnement économique sans codeur
- Densité de puissance élevée
- Très forte accélération
- Possibilité de changement de direction extrêmement rapide
- Durable
- Large plage de températures de fonctionnement
- Fonctionnement possible en mode pas entier, demi-pas ou micro-pas
- Inertie du rotor très faible
| Catégorie de produit: | Moteurs pas à pas | |
|---|---|---|
| Steps per revolution: | 200 | |
| Inertie du rotor: | J | 363 ·10⁻⁷ kgm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 16 ·10³ rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 1.4 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 6.9 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 16 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 1000 s |
| Matériau du boîtier: | aluminium, anodisé noir | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 70 °C | |
| Température des bobines, max.: | 130 °C | |
| Masse: | 218 g |
Operating Area
Courbes mesurées avec une inertie de charge 396·10-7 kgm2, avec le moteur DM66200H utilisant un contrôleur ISCM8005 en mode de contrôle sin/cos, 256 micro-pas pour pas entier et un courant de phase de crête de 1,41 A.
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 021 - DM66200H – Cables and mounting flange
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide