Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Moteurs pas à pas
Famille de produits: FAULHABER Stepper Motors
Steps per revolution: 100
Inertie du rotor: J 9.4 ·10⁻⁷ kgm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 478 ·10³ rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 7.3 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 18 min
Matériau du boîtier: Polysulfure de phénylène (PPS)
Température d'utilisation, min.: -20 °C
Température d'utilisation, max.: 50 °C
Température des bobines, max.: 130 °C
Masse: 250 g
Diamètres: Ø 52 mm
Longueur: L 32.6 mm

Operating Area

DM52100N2R530000
Courbes mesurées avec une inertie de charge de 3,96·10-5 kgm2 sur le moteur DM52100N2R530000 en utilisant un contrôleur Technosoft IDS640 en mode sin/cos, 256 micro-pas pour pas entier et un courant de phase de crête de 5,3 A.
Serie DM52100N

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide