Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Moteurs pas à pas
Famille de produits: FAULHABER Stepper Motors
Steps per revolution: 20
Inertie du rotor: J 0.5 ·10⁻⁹ kgm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 780 ·10³ rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 15 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 96.6 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 3.2 s
Constantes de temps thermiques: τw2 120 s
Matériau du boîtier: aluminium, anodisé noir
Température d'utilisation, min.: -35 °C
Température d'utilisation, max.: 70 °C
Température des bobines, max.: 130 °C
Masse: 1.1 g
Diamètres: Ø 6 mm
Longueur: L 9.5 mm
Serie DM0620

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 010 - Cables and connectors options
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide