Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Filtre

32 résultats trouvés
LM 0830-015-01
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 1.03 N
Smax 15 mm
W 8 mm
H 12 mm
L 33 mm
LM 0830-040-01
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 1.03 N
Smax 40 mm
W 8 mm
H 12 mm
L 33 mm
LM 1247-020-11
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 3.6 N
Smax 20 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1247-020-12
Servomoteurs C.C. linéaires
pour commande sin/cos
Fe max 3.6 N
Smax 20 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1247-040-11
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 3.6 N
Smax 40 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1247-040-12
Servomoteurs C.C. linéaires
pour commande sin/cos
Fe max 3.6 N
Smax 40 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1247-060-11
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 3.6 N
Smax 60 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1247-060-12
Servomoteurs C.C. linéaires
pour commande sin/cos
Fe max 3.6 N
Smax 60 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1247-080-11
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 3.6 N
Smax 80 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1247-080-12
Servomoteurs C.C. linéaires
pour commande sin/cos
Fe max 3.6 N
Smax 80 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1247-100-11
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 3.6 N
Smax 100 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1247-100-12
Servomoteurs C.C. linéaires
pour commande sin/cos
Fe max 3.6 N
Smax 100 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1247-120-11
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 3.6 N
Smax 120 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1247-120-12
Servomoteurs C.C. linéaires
pour commande sin/cos
Fe max 3.6 N
Smax 120 mm
W 12.5 mm
H 19.1 mm
L 49.4 mm
LM 1483-020-11
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 6.2 N
Smax 20 mm
W 14 mm
H 19.9 mm
L 85.5 mm
LM 1483-020-12
Servomoteurs C.C. linéaires
pour commande sin/cos
Fe max 6.2 N
Smax 20 mm
W 14 mm
H 19.9 mm
L 85.5 mm
LM 1483-040-11
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 6.2 N
Smax 40 mm
W 14 mm
H 19.9 mm
L 85.5 mm
LM 1483-040-12
Servomoteurs C.C. linéaires
pour commande sin/cos
Fe max 6.2 N
Smax 40 mm
W 14 mm
H 19.9 mm
L 85.5 mm
LM 1483-060-11
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 6.2 N
Smax 60 mm
W 14 mm
H 19.9 mm
L 85.5 mm
LM 1483-060-12
Servomoteurs C.C. linéaires
pour commande sin/cos
Fe max 6.2 N
Smax 60 mm
W 14 mm
H 19.9 mm
L 85.5 mm
LM 1483-080-11
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 6.2 N
Smax 80 mm
W 14 mm
H 19.9 mm
L 85.5 mm
LM 1483-080-12
Servomoteurs C.C. linéaires
pour commande sin/cos
Fe max 6.2 N
Smax 80 mm
W 14 mm
H 19.9 mm
L 85.5 mm
LM 2070-040-11
Servomoteurs C.C. linéaires
avec capteurs à effet Hall analogiques
Fe max 9.2 N
Smax 40 mm
W 20 mm
H 27.4 mm
L 74 mm
LM 2070-040-12
Servomoteurs C.C. linéaires
pour commande sin/cos
Fe max 9.2 N
Smax 40 mm
W 20 mm
H 27.4 mm
L 74 mm