Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

BXT SC

Filtre

6 résultats trouvés
2214S012BXTH SC
Servomoteurs C.C. sans balais
technologie à rotor externe, avec boîtier
UN 12 V
MN 10 mNm
n0 6590 min⁻¹
Ø 22 mm
L 21 mm
2214S024BXTH SC
Servomoteurs C.C. sans balais
technologie à rotor externe, avec boîtier
UN 24 V
MN 10 mNm
n0 6800 min⁻¹
Ø 22 mm
L 21 mm
2214S024BXTH SC 3809
Servomoteurs C.C. sans balais
technologie à rotor externe, avec boîtier
UN 24 V
MN 10 mNm
n0 6800 min⁻¹
Ø 22 mm
L 21 mm
3216W012BXTH SC
Servomoteurs C.C. sans balais
technologie à rotor externe, avec boîtier
UN 12 V
MN 33.5 mNm
n0 6300 min⁻¹
Ø 32 mm
L 23 mm
3216W024BXTH SC
Servomoteurs C.C. sans balais
technologie à rotor externe, avec boîtier
UN 24 V
MN 35 mNm
n0 6300 min⁻¹
Ø 32 mm
L 23 mm
4221G024BXTH SC
Servomoteurs C.C. sans balais
technologie à rotor externe, avec boîtier
UN 24 V
MN 92 mNm
n0 6200 min⁻¹
Ø 42 mm
L 28 mm