Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

SR

Filtre

52 résultats trouvés
0816K003SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 3 V
MN 0.6 mNm
n0 13200 min⁻¹
MH 1.14 mNm
Ø 8 mm
L 15.9 mm
0816K006SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 6 V
MN 0.591 mNm
n0 13500 min⁻¹
MH 1.13 mNm
Ø 8 mm
L 15.9 mm
0816K009SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 9 V
MN 0.595 mNm
n0 13500 min⁻¹
MH 1.15 mNm
Ø 8 mm
L 15.9 mm
0816K012SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 12 V
MN 0.576 mNm
n0 12600 min⁻¹
MH 1 mNm
Ø 8 mm
L 15.9 mm
1016K003SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 3 V
MN 0.94 mNm
n0 12700 min⁻¹
MH 2.12 mNm
Ø 10 mm
L 15.9 mm
1016K006SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 6 V
MN 0.917 mNm
n0 12800 min⁻¹
MH 2.07 mNm
Ø 10 mm
L 15.9 mm
1016K009SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 9 V
MN 0.916 mNm
n0 13000 min⁻¹
MH 2.11 mNm
Ø 10 mm
L 15.9 mm
1016K012SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 12 V
MN 0.921 mNm
n0 14100 min⁻¹
MH 2.31 mNm
Ø 10 mm
L 15.9 mm
1024K003SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 3 V
MN 1.7 mNm
n0 12200 min⁻¹
MH 5.1 mNm
Ø 10 mm
L 23.9 mm
1024K006SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 6 V
MN 1.61 mNm
n0 12400 min⁻¹
MH 4.6 mNm
Ø 10 mm
L 23.9 mm
1024K009SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 9 V
MN 1.57 mNm
n0 12000 min⁻¹
MH 4.28 mNm
Ø 10 mm
L 23.9 mm
1024K012SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 12 V
MN 1.55 mNm
n0 12900 min⁻¹
MH 4.45 mNm
Ø 10 mm
L 23.9 mm
1224N006SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 6 V
MN 1.51 mNm
n0 13900 min⁻¹
MH 5.31 mNm
Ø 12 mm
L 24.2 mm
1224N012SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 12 V
MN 1.74 mNm
n0 13700 min⁻¹
MH 5.42 mNm
Ø 12 mm
L 24.2 mm
1224N015SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 15 V
MN 1.75 mNm
n0 13400 min⁻¹
MH 5.36 mNm
Ø 12 mm
L 24.2 mm
1319T006SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 6 V
MN 1.32 mNm
n0 13200 min⁻¹
MH 2.9 mNm
Ø 13 mm
L 19.2 mm
1319T012SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 12 V
MN 1.32 mNm
n0 12800 min⁻¹
MH 2.84 mNm
Ø 13 mm
L 19.2 mm
1319T024SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 24 V
MN 1.24 mNm
n0 14700 min⁻¹
MH 2.91 mNm
Ø 13 mm
L 19.2 mm
1331T006SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 6 V
MN 1.96 mNm
n0 10700 min⁻¹
MH 11.2 mNm
Ø 13 mm
L 31.2 mm
1331T012SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 12 V
MN 3.44 mNm
n0 9910 min⁻¹
MH 9.94 mNm
Ø 13 mm
L 31.2 mm
1331T024SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 24 V
MN 3.31 mNm
n0 10500 min⁻¹
MH 9.74 mNm
Ø 13 mm
L 31.2 mm
1516T006SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 6 V
MN 0.918 mNm
n0 13000 min⁻¹
MH 1.63 mNm
Ø 15 mm
L 15.8 mm
1516T009SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 9 V
MN 0.912 mNm
n0 12900 min⁻¹
MH 1.61 mNm
Ø 15 mm
L 15.8 mm
1516T012SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
UN 12 V
MN 0.876 mNm
n0 12800 min⁻¹
MH 1.53 mNm
Ø 15 mm
L 15.8 mm