Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

GPT

Filtre

10 résultats trouvés
New
Serie 14GPT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 14 mm
Rapport de reduction i 3.3 ... 1437
Couple permanent MD 0.06 ... 0.4 Nm
New
Serie 16GPT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 16 mm
Rapport de reduction i 3.3 ... 1437
Couple permanent MD 0.09 ... 0.6 Nm
New
Serie 20GPT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 20 mm
Rapport de reduction i 3.3 ... 1437
Couple permanent MD 0.15 ... 1.1 Nm
Serie 22GPT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 22 mm
Rapport de reduction i 3 ... 1294
Couple permanent MD 0.45 ... 1.8 Nm
New
Serie 22GPT HT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 22 mm
Rapport de reduction i 45 ... 1216
Couple permanent MD 2.7 ... 3.7 Nm
New
Serie 22GPT LN
Réducteurs planétaires
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Diamètre Ø 22 mm
Rapport de reduction i 14 ... 1294
Couple permanent MD 0.55 ... 1.6 Nm
Serie 32GPT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 32 mm
Rapport de reduction i 3 ... 1294
Couple permanent MD 1 ... 8 Nm
New
Serie 32GPT HT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 32 mm
Rapport de reduction i 45 ... 1216
Couple permanent MD 7.4 ... 10 Nm
New
Serie 32GPT LN
Réducteurs planétaires
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Diamètre Ø 32 mm
Rapport de reduction i 14 ... 1294
Couple permanent MD 2.3 ... 6.5 Nm
Serie 42GPT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 42 mm
Rapport de reduction i 3 ... 1294
Couple permanent MD 2.5 ... 18 Nm