Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Réducteurs planétaires

Filtre

37 résultats trouvés
Serie 03B
Microréducteurs planétaires
Micro Planetary Gearheads
Diamètre Ø 3.4 mm
Rapport de reduction i 25 ... 125
Couple permanent MD 0.28 ... 0.88 mNm
Diamètre Ø 6 mm
Rapport de reduction i 4 ... 4096
Couple permanent MD 25 mNm
Serie 06A
Microréducteurs planétaires
Diamètre Ø 5.8 mm
Rapport de reduction i 25 ... 125
Couple permanent MD 1.2 ... 6 mNm
Diamètre Ø 8 mm
Rapport de reduction i 4 ... 4096
Couple permanent MD 60 mNm
Diamètre Ø 10 mm
Rapport de reduction i 4 ... 4096
Couple permanent MD 5 ... 100 mNm
Diamètre Ø 12 mm
Rapport de reduction i 4 ... 1024
Couple permanent MD 300 mNm
Diamètre Ø 13 mm
Rapport de reduction i 16 ... 1024
Couple permanent MD 100 ... 180 mNm
Diamètre Ø 14 mm
Rapport de reduction i 3.71 ... 5647
Couple permanent MD 200 ... 300 mNm
Serie 14GPT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 14 mm
Rapport de reduction i 3.3 ... 1437
Couple permanent MD 0.06 ... 0.4 Nm
Diamètre Ø 15 mm
Rapport de reduction i 3.33 ... 1367
Couple permanent MD 350 mNm
Diamètre Ø 15 mm
Rapport de reduction i 5.33 ... 23014
Couple permanent MD 50 ... 250 mNm
Diamètre Ø 16 mm
Rapport de reduction i 3.71 ... 5647
Couple permanent MD 200 ... 300 mNm
Serie 16GPT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 16 mm
Rapport de reduction i 3.3 ... 1437
Couple permanent MD 0.09 ... 0.6 Nm
Diamètre Ø 17 mm
Rapport de reduction i 3.33 ... 1367
Couple permanent MD 550 mNm
Diamètre Ø 20 mm
Rapport de reduction i 3.71 ... 1526
Couple permanent MD 800 mNm
New
20GPT 1002:1
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 20 mm
Rapport de reduction i 3.3 ... 1437
Couple permanent MD 0.15 ... 1.1 Nm
Diamètre Ø 22 mm
Rapport de reduction i 3.71 ... 1526
Couple permanent MD 200 ... 700 mNm
Diamètre Ø 22 mm
Rapport de reduction i 19 ... 23014
Couple permanent MD 200 ... 600 mNm
Diamètre Ø 22 mm
Rapport de reduction i 19 ... 23014
Couple permanent MD 0.4 ... 1.2 Nm
Serie 22GPT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 22 mm
Rapport de reduction i 3 ... 1294
Couple permanent MD 0.45 ... 1.8 Nm
Serie 22GPT HT
Réducteurs planétaires
Couple élevé
Diamètre Ø 22 mm
Rapport de reduction i 45 ... 1216
Couple permanent MD 2.7 ... 3.7 Nm
Serie 22GPT LN
Réducteurs planétaires
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Diamètre Ø 22 mm
Rapport de reduction i 14 ... 1294
Couple permanent MD 0.55 ... 1.6 Nm
Diamètre Ø 23 mm
Rapport de reduction i 3.71 ... 1526
Couple permanent MD 200 ... 700 mNm
Diamètre Ø 26 mm
Rapport de reduction i 3.71 ... 1526
Couple permanent MD 0.4 ... 3.5 Nm